パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV741P の特徴
- 入力電圧範囲: 1.4V~5.5V
- 1µFのセラミック・コンデンサで安定動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ
- 5ピンSOT-23
- 4ピンのX2SON
- 非常に低いドロップアウト: 150mAで230mV
- 精度: 1%
- 低いIQ: 50µA
- 固定出力電圧で利用可能:
1V~3.3V - 高いPSRR: 1kHzにおいて65dB
- アクティブ出力放電(Pバージョンのみ)
TLV741P に関する概要
TLV741P低ドロップアウト・リニア・レギュレータ(LDO)は、静止電流の低いデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れており、消費電力の制限が厳しいアプリケーション向けです。このデバイスの標準精度は1%です。
TLV741Pは、小さな1µFの出力コンデンサで安定するよう設計されています。
TLV741Pは、デバイスの電源投入およびイネーブル時に、突入電流の制御を行います。TLV741Pは、入力電流を定義済みの上限値までに制限し、入力電源から大電流が流れ込むことを防止します。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV741Pは、標準のDBV (SOT-23)およびDQN (X2SON)パッケージで供給されます。TLV741Pにはアクティブ・プルダウン回路があり、出力負荷を迅速に放電します。