パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV760 の特徴
- 広い入力電圧範囲: 最大30V
- 出力電流: 最大100mA
- 固定出力電圧3.3V、5V、12V、15Vバージョンで供給
- 動作時の接合部温度: -40℃~+125℃
- 0.1µF以上のセラミック・コンデンサにより安定
- アクティブな熱保護と電流制限
TLV760 に関する概要
TLV760は、最大30Vの入力に対応する統合型のリニア電圧レギュレータです。TLV760は、動作温度範囲全体にわたり、100mAの全負荷時のドロップアウトが最大1.2Vとなっています。TLV760の標準のパッケージは、3ピンSOT-23パッケージです。
TLV760は3.3V、5V、12V、15Vで利用できまます。TLV760シリーズはSOT-23パッケージを採用しているため、このデバイスはスペースの制約があるアプリケーションで使用できます。TLV760は、LM78Lxxシリーズおよび類似デバイスの小型版です。
TLV760は、家電製品やオートメーション・アプリケーションなど、最大30Vの電圧過渡およびスパイクにさらされるアプリケーションでデジタルおよびアナログ回路をバイアスするように設計されています。このデバイスは、強力な内部過熱保護機能を備えており、グランド短絡や周囲温度の上昇、高い負荷、または高いドロップアウトといった事象により生じるおそれのあるダメージから保護することができます。