パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV803E の特徴
- VDD = 0.7V~6V で RESET/RESET を確実に出力
- 遅延時間を修正:40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms
- 消費電流 (IDD):250nA (標準値)
- 1µA (VDD = 3.3V での最大値)
- 出力トポロジ
- TLV809E:プッシュプル・アクティブ LOW
- TLV803E:オープン・ドレイン・アクティブ LOW
- TLV810E:プッシュプル・アクティブ HIGH
- 低電圧検出
- 高精度:±0.5% (標準値)
- (VIT–):1.7V、1.8V、1.9V、2.25V、2.4V、 2.64V、 2.93V、3.08V、3.3V、4.2V、 4.38V、4.55V、4.63V
- パッケージ
- SOT23-3 (DBZ) (ピン 1 = GND)
- SOT23-3 (DBZ) (ピン 1 = RESET/RESET)
- SOT23-3 (DBZ) (ピン 3 = GND)
- SC-70 (DCK)
- X2SON-5 (DPW)
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- MAX803/809/810、APX803/809/810 とピン互換
TLV803E に関する概要
TLV803E、TLV809E、TLV810E は、TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809、TLV810 を改良した代替品です。TLV80xE および TLV81xE は、小さい静止電流 IQ、高い精度、広い温度範囲、低いパワーオン・リセット電圧 (VPOR) を備えており、システムの安定性を高めます。
TLV80xE および TLV81xE ファミリは、VDD 電圧レベルを監視する低 IQ (標準値 250nA、最大値 1µA) の電圧監視回路 (リセット IC) です。これらのデバイスは、出荷時にプログラムされた下降時のスレッショルド電圧 VIT– を電源電圧 VDD が下回ると、リセット信号を出力します。このリセット出力は、VDD 電圧が上昇時の電圧スレッショルド (VIT+) を上回った後、固定のリセット遅延時間 tD の間 LOW に維持されます。上昇時の電圧スレッショルドは、下降時のスレッショルド電圧 (VIT-) にヒステリシス (VHYS) を加えたものです。
VDD ピンの高速な過渡変動を無視するために、これらのデバイスにはグリッチ耐性が組み込まれています。これらの電圧監視 IC は、IQ が小さく精度が高い (±0.5%、標準値) ため、低消費電力および携帯型アプリケーションでの使用に理想的です。TLV80xE および TLV81xE デバイスは、最低 VPOR = 0.7V までの電源電圧で、定義された出力ロジック状態を保つことが規定されています。TLV80xE および TLV81xE デバイスは業界標準の 3 ピン SOT23 (DBZ) パッケージ、SC70 (DCK) パッケージおよび非常に小型の X2SON (DPW) パッケージで供給されます。