3-pin (DBZ) package image

TLV809EA30DBZR アクティブ

アクティブ ロー、プッシュプル出力、低消費電力、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV809E の特徴

  • VDD = 0.7V~6V で RESET/RESET を確実に出力
  • 遅延時間を修正:40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms
  • 消費電流 (IDD):250nA (標準値)
    • 1µA (VDD = 3.3V での最大値)
  • 出力トポロジ
    • TLV809E:プッシュプル・アクティブ LOW
    • TLV803E:オープン・ドレイン・アクティブ LOW
    • TLV810E:プッシュプル・アクティブ HIGH
  • 低電圧検出
    • 高精度:±0.5% (標準値)
    • (VIT–):1.7V、1.8V、1.9V、2.25V、2.4V、 2.64V、 2.93V、3.08V、3.3V、4.2V、 4.38V、4.55V、4.63V
  • パッケージ
    • SOT23-3 (DBZ) (ピン 1 = GND)
    • SOT23-3 (DBZ) (ピン 1 = RESET/RESET)
    • SOT23-3 (DBZ) (ピン 3 = GND)
    • SC-70 (DCK)
    • X2SON-5 (DPW)
  • 温度範囲:–40℃~+125℃
  • MAX803/809/810、APX803/809/810 とピン互換

TLV809E に関する概要

TLV803E、TLV809E、TLV810E は、TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809、TLV810 を改良した代替品です。TLV80xE および TLV81xE は、小さい静止電流 IQ、高い精度、広い温度範囲、低いパワーオン・リセット電圧 (VPOR) を備えており、システムの安定性を高めます。

TLV80xE および TLV81xE ファミリは、VDD 電圧レベルを監視する低 IQ (標準値 250nA、最大値 1µA) の電圧監視回路 (リセット IC) です。これらのデバイスは、出荷時にプログラムされた下降時のスレッショルド電圧 VIT– を電源電圧 VDD が下回ると、リセット信号を出力します。このリセット出力は、VDD 電圧が上昇時の電圧スレッショルド (VIT+) を上回った後、固定のリセット遅延時間 tD の間 LOW に維持されます。上昇時の電圧スレッショルドは、下降時のスレッショルド電圧 (VIT-) にヒステリシス (VHYS) を加えたものです。

VDD ピンの高速な過渡変動を無視するために、これらのデバイスにはグリッチ耐性が組み込まれています。これらの電圧監視 IC は、IQ が小さく精度が高い (±0.5%、標準値) ため、低消費電力および携帯型アプリケーションでの使用に理想的です。TLV80xE および TLV81xE デバイスは、最低 VPOR = 0.7V までの電源電圧で、定義された出力ロジック状態を保つことが規定されています。TLV80xE および TLV81xE デバイスは業界標準の 3 ピン SOT23 (DBZ) パッケージ、SC70 (DCK) パッケージおよび非常に小型の X2SON (DPW) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら