ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.004 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.02 GBW (typ) (MHz) 3.5 Features Cost Optimized, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1.8 Rail-to-rail In-Out Iq per channel (typ) (mA) 0.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.007 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.007
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.004 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.02 GBW (typ) (MHz) 3.5 Features Cost Optimized, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1.8 Rail-to-rail In-Out Iq per channel (typ) (mA) 0.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.007 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.007
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 非常に小さいオフセット ドリフト:±0.02µV/°C
  • フラットな低周波数ノイズ:0.3µVPP (0.1 ~ 10Hz)
  • 非常に小さいオフセット:±4µV
  • レール ツー レール入出力
  • 超高 AOL、CMRR、PSRR:> 120dB
  • 広い入力同相範囲:レールを 100mV 上回る電圧範囲
  • 低い入力バイアス電流:±100pA
  • 低い熱ノイズ フロア:15nV/√Hz
  • 広いゲイン帯域幅:3.5MHz
  • 高い CL 駆動:1nF (持続的な発振なし)
  • 低い静止電流:500µA/チャネル
  • 広い電源電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 広い温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 非常に小さいオフセット ドリフト:±0.02µV/°C
  • フラットな低周波数ノイズ:0.3µVPP (0.1 ~ 10Hz)
  • 非常に小さいオフセット:±4µV
  • レール ツー レール入出力
  • 超高 AOL、CMRR、PSRR:> 120dB
  • 広い入力同相範囲:レールを 100mV 上回る電圧範囲
  • 低い入力バイアス電流:±100pA
  • 低い熱ノイズ フロア:15nV/√Hz
  • 広いゲイン帯域幅:3.5MHz
  • 高い CL 駆動:1nF (持続的な発振なし)
  • 低い静止電流:500µA/チャネル
  • 広い電源電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 広い温度範囲:–40℃ ~ +125℃

TLVx825 および、シングル、デュアル、クワッド チャネルのオペアンプ ファミリは、低オフセット、温度範囲全体にわたる低オフセット ドリフト、時間経過にわたる優れたオフセット安定性、フラット ノイズフロアなどの高精度性能を実現します。このレベルの性能は、センサからの高精度電圧センシングと、より小さなシャント抵抗を使用した高精度電流検出を重視する各種システムにとって不可欠です。

TLVx825 はゼロドリフト アーキテクチャを採用し、4µV の入力換算オフセット電圧、0.02µV/℃ のオフセット ドリフト、標準の 0.1 ~ 10Hz の範囲で 320nVPP の低周波数ノイズを実現しています。これらの仕様の組み合わせにより、高ゲイン アプリケーションで優れた精度が得られるため、システム レベルのキャリブレーションの必要性が大幅に低減されます。

さらに、TLVx825 は 500µA の静止電流により、3.5MHz の帯域幅と 15nV/√Hz の広帯域ノイズを達成できます。この能力は、高分解能で中速度の A/D コンバータ (ADC) を使用するアプリケーションで、システム電力を最小限に抑えながら、より高い直線性と信号対雑音比を実現するために不可欠です。

TLVx825 および、シングル、デュアル、クワッド チャネルのオペアンプ ファミリは、低オフセット、温度範囲全体にわたる低オフセット ドリフト、時間経過にわたる優れたオフセット安定性、フラット ノイズフロアなどの高精度性能を実現します。このレベルの性能は、センサからの高精度電圧センシングと、より小さなシャント抵抗を使用した高精度電流検出を重視する各種システムにとって不可欠です。

TLVx825 はゼロドリフト アーキテクチャを採用し、4µV の入力換算オフセット電圧、0.02µV/℃ のオフセット ドリフト、標準の 0.1 ~ 10Hz の範囲で 320nVPP の低周波数ノイズを実現しています。これらの仕様の組み合わせにより、高ゲイン アプリケーションで優れた精度が得られるため、システム レベルのキャリブレーションの必要性が大幅に低減されます。

さらに、TLVx825 は 500µA の静止電流により、3.5MHz の帯域幅と 15nV/√Hz の広帯域ノイズを達成できます。この能力は、高分解能で中速度の A/D コンバータ (ADC) を使用するアプリケーションで、システム電力を最小限に抑えながら、より高い直線性と信号対雑音比を実現するために不可欠です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVx825 3.5MHz、1.8V ~ 5.5V、高精度、ゼロドリフト オペアンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV825, TLV2825 and TLV4825 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SLVMF11A.ZIP (33 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ