5-pin (DBV) package image

TLV840MADL40DBVRQ1 アクティブ

車載、調整可能なリセット遅延時間、手動リセット機能搭載、低電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV840-Q1 の特徴

Qualified for automotive applications:

  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C7B

Designed for high performance:

  • Nano supply current : 120 nA (Typ)
  • High accuracy: ±0.5% (Typ)
  • Built-in hysteresis (VHYS): 5% (Typ)
  • Fixed threshold voltage (VIT-): 0.8 V to 5.4 V

Designed for a wide range of applications:

  • Operating voltage range : 0.7 V to 6 V
  • Fixed (VIT-) voltage: 0.8 V to 5.4 V in 0.1 V steps
  • Programmable reset time delay (tD)
    • Min time delay: 40 µs (typ) without capacitor
  • Active-low manual reset (MR)

Multiple output topologies / Package type:

  • Four output topologies (RESET / RESET):
    • TLV840MADL-Q1: open-drain, active-low
    • TLV840MAPL-Q1: push-pull, active-low
    • TLV840MADH-Q1: open-drain, active-high
    • TLV840MAPH-Q1: push-pull, active-high
  • Package: SOT23-5 (DBV)

TLV840-Q1 に関する概要

The TLV840-Q1 device is a voltage supervisor or reset IC that can operate at wide input voltage levels from 0.7 V to 6 V while maintaining very low quiescent current across the whole VDD and temperature range. TLV840-Q1 offers the best combination of low power consumption, high accuracy and low propagation delay (tp_HL= 30 µs typical).

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VHYS) and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between the CT pin and ground. For a minimum reset delay time the CT pin can be left floating. The TLV840-Q1, with its manual reset pin (MR), offers program flexibility by forcing the system into a hard reset when the pin is asserted.

Additional features: Low power-on reset voltage (VPOR), built-in glitch immunity protection for VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (Ilkg(OD)). TLV840-Q1 is a perfect voltage monitoring solution for automotive applications and battery-powered / low-power applications.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら