パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HLQFP (PTP) | 176 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | JEDEC TRAY (5+1) |
TMS320F28075 の特徴
- TMS320C28x 32 ビット CPU
- 120MHz
- IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU)
- 三角関数演算ユニット (TMU)
- プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
- 120MHz
- IEEE 754 単精度浮動小数点命令
- メイン CPU と独立にコードを実行
- オンチップ メモリ
- 512KB (256KW) のフラッシュ (ECC 保護)
- 100KB (50KW) の RAM (ECC 保護またはパリティ保護)
- デュアル ゾーンのセキュリティでサードパーティーの開発をサポート
- 固有の識別番号
- クロックおよびシステム制御
- 2 つの内部ゼロ ピン 10MHz 発振器
- オンチップの水晶発振器
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ モジュール
- クロック消失検出回路
- 3.3V I/O、1.2V コア電源のために内部電圧レギュレータを使用可能
- システム ペリフェラル
- ASRAM および SDRAM サポートの外部メモリ インターフェイス (EMIF)
- 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラ
- 個別にプログラム可能な最大 97 の多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (入力フィルタ付き)
- 拡張ペリフェラル割り込みコントローラ (ePIE)
- 外部ウェイクアップに対応した複数の低消費電力モード (LPM) をサポート
- 通信ペリフェラル
- USB 2.0 (MAC + PHY)
- 2 つの CAN (Controller Area Network) モジュール (ピンでブート可能)
- 3 つの高速 (最高 30MHz) SPI ポート (ピンでブート可能)
- 2 つのマルチチャネル バッファ付きシリアル ポート (McBSP)
- 4 つのシリアル通信インターフェイス (SCI/UART) (ピンでブート可能)
- 2 つの I2C インターフェイス (ピンでブート可能)
- アナログ
サブシステム
- 最大 3 つのアナログ / デジタル コンバータ
(ADC)
- 12 ビット モード
- 各 3.1MSPS (最大 9.3MSPS のシステム スループット)
- シングルエンド入力
- 最大 17 の外部チャネル
- 各 ADC に 1 つのサンプル アンド ホールド (S/H)
- ADC
変換の後処理をハードウェアに内蔵
- 飽和オフセット較正
- 設定点からの誤差の計算
- 高、低、およびゼロクロス比較、割り込み機能付き
- トリガからサンプルまでの遅延キャプチャ
- 12 ビット モード
- 8 つのウィンドウ付きコンパレータ、12 ビットのデジタル/アナログ コンバータ (DAC) リファレンス付き
- 3 つのバッファ付き 12 ビット DAC 出力
- 最大 3 つのアナログ / デジタル コンバータ
(ADC)
- 拡張制御ペリフェラル
- 拡張機能付きの 24 の PWM チャネル
- 16 の高分解能パルス幅変調器 (HRPWM)
チャネル
- 8 つの PWM モジュールの A チャネルと B チャネルの両方が高分解能
- デッドバンドのサポート (標準と高分解能の両方)
- 6 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 3 つの拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール
- 8 つのシグマ-デルタ フィルタ モジュール
(SDFM) 入力チャネル (チャネルごとに 2 つのパラレル フィルタ)
- 標準 SDFM データ フィルタリング
- コンパレータ フィルタによる範囲外に対する迅速なアクション
- 構成可能ロジック ブロック (CLB)
- 既存のペリフェラル機能を強化
- ポジション マネージャ ソリューションをサポート
-
機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL D までの ISO 26262、SIL 3 までの IEC 61508、クラスC までの IEC 60730、クラス 2 までのUL 1998 システム設計に役立つ資料を利用可能
- ASIL B および SIL 2 までのハードウェア安全度
- 安全関連の認証
- パッケージ
オプション:
- 176 ピン PowerPAD™ 熱的に強化された薄型クワッド フラットパック (HLQFP) [接尾辞 PTP]
- 100 ピン PowerPAD 熱的に強化された薄型クワッド フラットパック (HTQFP) [接尾辞 PZP]
- ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)
- 温度オプション:
- T:-40℃~105℃の接合部温度
- S:-40℃~125℃の接合部温度
- Q:自由気流で -40℃~125℃ (車載アプリケーション向け AEC Q100 認定)
TMS320F28075 に関する概要
C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブ、ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、モーター制御、センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCU とエントリ性能の MCU があります。
TMS320F2807x マイクロコントローラ ファミリは、産業用モータ ドライブ、 ソーラー インバータおよびデジタル電源、電気自動車および輸送、センシングおよび信号処理などの高度な閉ループ制御アプリケーションに適しています。アプリケーションを短期間で開発できるように、C2000 MCU 向けデジタル電源ソフトウェア開発キット (SDK) と C2000™ MCU 向けモータ制御ソフトウェア開発キット (SDK) を提供しています。
F2807x は、TI の業界最先端の C28x コアをベースとする、32 ビットの浮動小数点マイクロコントローラです。このコアは三角法ハードウェア アクセラレータにより高速化され、サイン、コサイン、アークタンジェント関数などのCPU命令により、トルク ループや位置の計算で一般的な、三角法に基づくアルゴリズムの性能を向上できます。
F2807xマイクロコントローラ ファミリには、CLAリアルタイム制御コプロセッサが搭載されています。この CLA は独立した 32 ビットの浮動小数点プロセッサであり、メイン CPU と同じ速度で動作します。この CLA は、ペリフェラルのトリガに応答し、メインの C28x CPU と同時にコードを実行します。この並列処理能力により、リアルタイム制御システムの計算能力が実質的に 2 倍になります。CLA を使って時間に制約のある機能へのサービスを行うことで、メインの C28x CPU は、他のタスク、たとえば通信や診断を自由に実行できます。
F2807xデバイスは、ECC保護された最大512KB (256KB)のオンボード フラッシュ メモリと、最大100KB (50KW)のパリティ付きSRAMをサポートしています。メインC28xの128ビット コード保護のため、2つの独立したセキュリティ ゾーンも利用可能です。
アナログ サブシステムは3つまでの12ビットADCを搭載して、3つの独立した電力位相を同時に管理でき、また最大8つのウィンドウ付きコンパレータ サブシステム(CMPSS)により、過電圧または過電流状況でPWMを非常に高速に、直接トリップできます。さらに、デバイスには 3 つの 12 ビット DAC、およびフォルト保護付きの拡張パルス幅変調器 (ePWM)、eQEP ペリフェラル、eCAP ユニットなど、高精度の制御ペリフェラルも含まれています。
デュアルのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール (ISO 11898-1/CAN 2.0B 準拠) および MAC とフルスピード PHY 付きの USB 2.0 ポートなどの接続ペリフェラルにより、ユーザーはアプリケーションに USB (Universal Serial Bus) 接続を追加できます。
C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには? 『C2000™ リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム マイコンのページにアクセスしてください。
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD28379D または LAUNCHXL-F28379D 評価ボードをご覧いただき、C2000Ware をダウンロードしてください。
C2000 MCU の詳細については、www.tij.co.jp/c2000 で C2000 の概要を参照してください。