TNETE2201BPJD

アクティブ

1.25Gbps、ギガビット イーサネット トランシーバ | PJD | 64 | 0 to 70

次の製品と同じ: TNETE2201BPJD.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PJD) | 64
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)

TNETE2201B の特徴

  • 1.25 Gigabits Per Second (Gbps) Gigabit Ethernet Transceiver
  • Based on the P802.3Z Specification
  • Transmits Serial Data up to 1.25 Gbps
  • Operates With 3.3-V Supply Voltage
  • 5-V Tolerant on TTL Inputs
  • Interfaces to Electrical Cables/Backplane or Optical Modules
  • PECL Voltage Differential Signaling Load, 1 V Typ With 50
  • Receiver Differential Input Voltage 200 mV Minimum
  • Low Power Consumption
  • 64-Pin Quad Flat Pack With Thermally Enhanced Package

TNETE2201B に関する概要

The TNETE2201B gigabit Ethernet transceiver provides for ultra high-speed bidirectional point-to-point data transmission. This device is based on the timing requirements of the proposed 10-bit interface specification by the P802.3z Gigabit Task Force.

The intended application of this device is to provide building blocks for developing point-to-point baseband data transmission over controlled-impedance media of approximately 50 . The transmission media can be printed-circuit board traces, back planes, cables, or fiber optical media. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.

The TNETE2201B performs the data serialization and deserialization (SERDES) functions for the gigabit ethernet physical layer interface. The transceiver operates at 1.25 Gbps (typical), providing up to 1000 Mbps of bandwidth over a copper or optical media interface. The serializer/transmitter accepts 8b/10b parallel encoded data bytes. The parallel data bytes are serialized and transmitted differentially nonreturn-to-zero (NRZ) at pseudo-ECL (PECL) voltage levels. The deserializer/receiver extracts clock information from the input serial stream and deserializes the data, outputting a parallel 10-bit data byte. The 10-bit data bytes are output with respect to two receive byte clocks (RBC0, RBC1), allowing a protocol device to clock the parallel bytes in RBC clock rising edges.

The transceiver automatically locks onto incoming data without the need to prelock. However, the transceiver can be commanded to lock to the externally supplied reference clock (REFCLK) as a reset function, if needed.

The TNETE2201B provides an internal loopback capability for self-test purposes. Serial data from the serializer is passed directly to the deserializer allowing the protocol device a functional self-check of the physical interface.

The TNETE2201B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら