パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X1SON (DPY) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 10,000 | LARGE T&R |
TPD1E1B04 の特徴
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電 ±30kV
- 空気ギャップ放電 ±30kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 6.3A (8/20µs)
- IO容量: 1pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 6.4V (標準値)
- 低いリーク電流: 100nA (最大値)
- 非常に低いESDクランプ電圧
- ±16A TLPにおいて8.5V
- RDYN: 0.15Ω
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準の0402パッケージ
アプリケーション
- 最終製品
- ウェアラブル
- ラップトップおよびデスクトップPC
- モバイルおよびタブレット
- セットトップ・ボックス
- DVRおよびNVR
- TVおよびモニタ
- EPOS (電子販売時点情報管理)
- インターフェイス
- USB 2.0/1.1
- GPIO
- プッシュボタン
- オーディオ
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E1B04 に関する概要
TPD1E1B04は双方向TVS ESD保護ダイオードで、RDYNとクランプ電圧が低いことが特長です。TPD1E1B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。
動的抵抗(0.15Ω)とクランプ電圧(16A TLPで8.5V)が非常に低いため、過渡事象に対するシステム・レベルの保護が保証されます。このデバイスのIO容量は1pFで、USB 2.0などのインターフェイスを保護するために理想的です。
TPD1E1B04は、業界標準の0402 (DPY)パッケージで供給されます。