パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-9X3 (DRT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPD2EUSB30A の特徴
- USB 3.0 のデータ・レート (5Gbps) をサポート
- IEC 61000-4-2 ESD 保護 (レベル 4 接触)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 5A (8/20µs)
- 低キャパシタンス
- DRT:0.7pF (標準値)
- DQA:0.8pF (標準値)
- 動的抵抗:0.6Ω (標準値)
- コンパクトな DRT、DQA パッケージ
- フロースルー・ピン配置
TPD2EUSB30A に関する概要
TPD2EUSB30、TPD2EUSB30A、TPD4EUSB30 は、2 および 4 チャネルの過渡電圧サプレッサ (TVS) を使用した静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイです。TPDxEUSB30/A デバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格 (接触) で規定されている最大レベルの ESD 耐性を備えています。これらのデバイスは、IEC 61000-4-5 (サージ) 仕様に基づく 5A (8/20µs) のピーク・パルス電流定格も持っています。
TPD2EUSB30A は、4.5V の低い DC ブレークダウン電圧を持っています。その低い静電容量、低いブレークダウン電圧、低い動的抵抗により、TPD2EUSB30A は高速差動 IO に適した優れた保護デバイスと言えます。
TPD2EUSB30 と TPD2EUSB30A は、コンパクトな DRT (1mm × 1mm) パッケージで供給されます。TPD4EUSB30 は、コンパクトな DQA (2.5mm × 1.0mm) パッケージで供給されます。