パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPD3S716-Q1 の特徴
- AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
- VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
- VBUS_CON、 VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護
- 接触放電 ±8kV
- エアギャップ放電 ±15kV
- VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- 接触放電 ±8kV
- エアギャップ放電 ±15kV
- 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
- 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
- 調整可能なヒカップ電流制限機能、最大 2.4A
- 高速な過電圧応答時間
- VBUS スイッチ:2µs (標準値)
- データ・スイッチ:200ns (標準値)
- 独立の VBUS およびデータ・イネーブル・ピンにより、ホストとクライアント / OTG モードを設定可能
- フォルト出力信号
- サーマル・シャットダウン機能
- 16 ピン SSOP パッケージでのフロースルー・レイアウト (4.9mm x 3.9mm)
TPD3S716-Q1 に関する概要
TPD3S716-Q1 は、バッテリ短絡 / 短絡 / ESD 保護のためのシングルチップ・ソリューションで、車載アプリケーションにおいて USB コネクタの VBUS とデータ・ラインに対して可変電流制限機能を備えています。この統合データ・スイッチは、最小限の信号劣化でクラス最高の帯域幅を提供すると同時に、18V のバッテリ短絡保護を行います。1GHz という広い帯域幅により、CarPlay などのアプリケーションで USB 2.0 の高速データ・レートを実現できます。720MHz を超える帯域幅に余裕があるため、車載 USB 環境で一般的な長いキャプティブ・ケーブルでもクリーンな USB 2.0 のアイ・ダイアグラムを維持できます。バッテリへの短絡保護機能は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンのいずれかの過電圧状態から内部システム回路を保護します。これらのピンについて、TPD3S716-Q1 は、最大 18V の過電圧保護を備えているので、ホットプラグおよび DC イベントに対応できます。過電圧保護回路は、業界で最も信頼性の高いバッテリ短絡絶縁を行い、200nsでデータ・スイッチをシャットオフして、危険な電圧や電流スパイクから上流の回路を保護します。
VBUS_CON ピンは、調整可能な電流制限ロード・スイッチにもなっており、グランドへの短絡保護に対応しています。このデバイスは、最大 2.4A の VBUS 電流をサポートし、USB BC1.2、USB Type-C 5V/1.5A、および最大 2.4A の独自充電方式をサポートしています。データとVBUS に個別のイネーブル・ピンを備え、ホストとクライアント OTG モードの両方をサポートします。また、TPD3S716-Q1 は、VBUS_CON、VD+、VD– ピンにシステム・レベルの IEC 61000-4-2 および ISO 10605 ESD 保護を組み込んでいるため、外付けの高耐圧低容量ダイオードは不要です。