パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DQA) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPD4E02B04-Q1 の特徴
- AEC-Q101認定済み
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電±12kV
- エアギャップ放電±15kV
- ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD保護
- 接触放電±10kV
- エアギャップ放電±10kV
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 2A (8/20µs)
- IO容量
- 0.25pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 5.5V (最小値)
- 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
- 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.8V
- 最大10Gbpsの高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- 使いやすいフロースルー配線パッケージ
TPD4E02B04-Q1 に関する概要
TPD4E02B04-Q1は、USB Type-CおよびHDMI 2.0回路保護に対応した車載用双方向TVS ESD保護ダイオード・アレイです。TPD4E02B04-Q1は、ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD規格に準拠し、最大10kVのESD衝撃を放散できます。またTPD4E02B04は、IEC 61000-4-2国際規格(レベル 4)で規定されている最大レベルのESD耐性を備えています。
このデバイスはチャネル当たりのIO容量が0.25pFであることから、USB 3.1 Gen2など、10Gbpsまでの高速インターフェイスの保護に理想的です。動的抵抗とクランピング電圧が低いため、過渡事象に対してシステム・レベルの保護が保証されます。
TPD4E02B04-Q1は、業界標準のUSON-10 (DQA)パッケージで供給されます。このパッケージはフロースルー配線と0.5mmピン・ピッチを採用しているため、実装が容易で、設計時間を短縮できます。
このデバイスには、車載用認定なしのバージョンとしてTPD4E02B04も用意されています。