パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS2061 の特徴
- 70mΩ のハイサイド MOSFET
- 1A の連続電流
- 過熱および短絡保護
- 正確な電流制限 (最小 1.1A、最大 1.9A)
- 動作範囲:2.7V~5.5V
- 0.6ms の立ち上がり時間 (代表値)
- 低電圧誤動作防止
- デグリッチ・フォルト・レポート ( OC)
- 電源投入時の OC グリッチなし
- スタンバイ時消費電流:最大 1µA
- 双方向スイッチ
- 周囲温度範囲:-40℃~85℃
- ソフトスタート機能内蔵
- UL 認定済み:ファイル番号 E169910
TPS2061 に関する概要
TPS206x 配電スイッチは、大きな容量性負荷と短絡が発生しやすいアプリケーションを対象としています。このデバイスは、1 つのパッケージに複数のパワー・スイッチを搭載する必要がある配電システム向けに、70mΩ の N チャネル MOSFET パワー・スイッチを内蔵しています。各スイッチは、ロジック・イネーブル入力によって制御されます。ゲート・ドライブは、スイッチング中の電流サージを最小限に抑えるためにパワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御するように設計された、内部チャージ・ポンプによって提供されています。チャージ・ポンプには外付け部品が不要で、最低 2.7V の電源で動作できます。