4-pin (YFP) package image

TPS22916CLYFPR アクティブ

出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ、リーケージ 10nA のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22916CLYFPT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SAC396
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS22916 の特徴

  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX):2A
  • オン抵抗 (RON):
    • 5VIN = 60mΩ (標準値)、100mΩ (最大 85℃)
    • 1.8VIN = 100mΩ (標準値)、150mΩ (最大 85℃)
    • 1VIN = 200mΩ (標準値)、325mΩ (最大 85℃)
  • 超低消費電力:
    • オン状態 (IQ):0.5µA (標準値)、1µA (最大値)
    • オフ状態 (ISD):10nA (標準値)、100nA (最大値)
    • TPS22916BL/CL/CNL (ISD):100nA (標準値)、300nA (最大値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD):
    • ON ≥ VIH (ION):10nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ (標準値)
  • C バージョンでは低速なタイミングにより突入電流を制限
    • 5V ターンオン時間 (tON):1400µs (5mV/µs 時)
    • 1.8V ターンオン時間 (tON):3000µs (1mV/µs 時)
    • 1V ターンオン時間 (tON):6500µs (0.3mV/µs 時)
  • B バージョンでは高速なタイミングによりウェイト時間を短縮
    • 5V ターンオン時間 (tON):115µs (57mV/µs 時)
    • 1.8V ターンオン時間 (tON):250µs (12mV/µs 時)
    • 1V ターンオン時間 (tON):510µs (3.3mV/µs 時)
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB):
    • アクティブ化電流 (IRCB):–500mA (標準値)
    • 逆リーク電流 (IIN,RCB):–300nA (最大値)
  • クイック出力放電 (QOD):150Ω (標準値) (N バージョンは QOD なし)
  • アクティブ LOW のイネーブル・オプション (L バージョン)

TPS22916 に関する概要

TPS22916xx は小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。

各種のシステム負荷条件に対応するため、複数のタイミング・オプションが利用可能です。大きな容量性の負荷では、C バージョンの低速ターンオン・タイミングを使用して、突入電流を最小化できます。小さな容量性の負荷では、B バージョンの高速なタイミングにより、必要なウェイト時間を短縮できます。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。アクティブ HIGH とアクティブ LOW (L) の両方のバージョンが利用可能です。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。

TPS22916xx は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+85℃の温度範囲での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22916CLYFPT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら