パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DCN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS22960 の特徴
- 統合型デュアル ロード スイッチ
- 入力電圧範囲:1.62V~5.5V
- 低いオン抵抗
- rON = 342mΩ (VIN = 5.5V の場合)
- rON = 435mΩ (VIN = 3.3V の場合)
- rON = 523mΩ (VIN = 2.5V の場合)
- rON = 737mΩ (VIN = 1.8V の場合)
- 最大連続スイッチ電流:500mA
- 低い静止電流とシャットダウン電流
- 制御されたスイッチ出力立ち上がり時間: 75µs または 660µs
- クイック出力放電トランジスタ内蔵
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- 8ピン SOT (DCN) パッケージ:3mm × 3mm
- 8ピン UQFN (RSE) パッケージ:1.5mm × 1.5mm
TPS22960 に関する概要
TPS22960 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗 (RON) のデュアル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.62V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる P チャネル MOSFET を 2 個内蔵しています。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン/オフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22960 では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 85Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。
突入電流を避けるためにデバイスの立ち上がり時間 (スルーレート) は内部で制御され、SR ピンを使用して必要に応じて低速化できます。 3.3V で動作する TPS22960 は、SR ピンをグランドに接続した場合には 660µs、SR ピンを High に接続した場合には 75µs の立ち上がり時間になります。
TPS22960 は、省スペースの 8 ピン UQFN パッケージ および 8 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。