56-pin (RTQ) package image

TPS23881RTQT アクティブ

200mΩ RSENSE 搭載、4 ペア、Type-4、8 チャネル、PoE PSE (給電側) コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS23881RTQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RTQ) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS23881 の特徴

  • タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • 8 つの独立した PSE チャネル
  • 自律動作を抵抗で選択可能
    • 外部 MCU 不要
  • TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±2.5% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流センス抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
  • シングルおよびデュアル・シグネチャの PD 互換性
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート・シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 超低アルファ線 (ULA) パッケージング (TPS23881A)

TPS23881 に関する概要

TPS23881 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。  8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。 この PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電機器 (PD) を検出し、機器の分類に従って電力要件を判定し、電力を供給できます。

TPS23881 は TPS23880 に対して、電流センス抵抗値の低減、プログラム可能な電力制限の高精度化、容量測定、ROM からの操作機能に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。TPS23881 は TI の FirmPSE システム・ファームウェアと互換でもあるため、システム内で複数の TPS23881 デバイスを制御して最大 48 ポートの 4 ペア PoE 電源を供給できる完全に構成可能なソリューションを提供できます。

ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。ポートの電力制限を±2.5% 精度でプログラム可能なため、最大供給電力を、90W から 125W を超える値に設定できます。 200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS23881RTQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら