パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 115 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS2547 の特徴
- USB BC 1.2に準拠したD+/D– CDP/DCPモード
- 中国テレコミュニケーション業界規格YD/T
1591-2009準拠のD+/D–短絡モード - Non-BC1.2充電モードを自動選択によりサポート
- D+/D–分圧モード: 2V/2.7Vおよび2.7V/2V
- D+/D– 1.2Vモード
- スリープ・モード充電およびマウス/キーボードによるウェイクアップをサポート
- S4/S5充電での負荷検出による電源制御と、すべての充電モードでのポート電力管理
- USB 2.0および3.0互換
- 73mΩ (標準値)のハイサイドMOSFETを内蔵
- 3Aのプログラム可能なILIMITで、15Wの負荷に対応
- 動作範囲: 4.5V~5.5V
- ディセーブル/イネーブル時のIQ: 2µA/270µA
- TPS2543/46とドロップインおよびBOM互換
- 16ピンWQFN (3.00mm × 3.00mm)パッケージ
- DM/DPピンで8kVのESD定格
- ファイル番号E169910でUL認定済み、 CB認定 - 審査中
TPS2547 に関する概要
TPS2547はUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、USB 2.0高速データ・ライン(D+/D–)スイッチを内蔵しています。TPS2547は、D+/D–ライン上の電気シグネチャにより、機能説明セクションに記載されている充電スキーマをサポートします。TIは、主要な携帯電話、タブレット、メディア・デバイスの充電をTPS2547でテストし、BC1.2準拠および非準拠の両方のデバイスで互換性を確認しています。
主要なデバイスの充電に加えて、TPS2547はSTATUSピンによって、パワー・ウェイク機能とポート電力管理(PPM)機能という2つの異なる電力管理機能もサポートしています。パワー・ウェイクによりS4/S5充電中の電源制御が可能になり、PPMによりマルチ・ポート・システムでのインテリジェントなポート電力管理が可能になります。さらに、TPS2547ではマウス/キーボードによる(S3からの)システム・ウェイクアップ(低速およびフルスピード)も完全にサポートされています。
TPS2547 73mΩ電力分配スイッチは、大きな容量性負荷や短絡の発生する可能性が高いアプリケーションを対象としています。2つのプログラム可能な電流スレッショルドにより、電流制限と負荷検出スレッショルドを柔軟に設定できます。