パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2559 の特徴
- 動作範囲:2.5V~6.5V
- I(LIMIT) を 1.2A~4.7A に調整可能 (4.7A で ±4.4%)
- 短絡シャットオフ (標準値):3.5µs
- ハイサイド MOSFET:13mΩ
- スタンバイ時の最大電源電流:2µA
- ソフト・スタート機能内蔵
- システムレベル ESD 対応:8kV/15kV
- UL 2367 認定 (申請中)
TPS2559 に関する概要
TPS2559 パワー・ディストリビューション・スイッチは、低抵抗、高精度の電流制限スイッチが必要なアプリケーション、または大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーションを対象としています。TPS2559 は、最大 5.5A の連続負荷電流を供給します。グランドとの間に接続された 1 つの抵抗で設定される高精度の電流制限機能も備えています。出力負荷電流が電流制限スレッショルドを超えた場合、定電流モードに切り替えることで、出力電流を安全なレベルに維持します。過負荷状態中、出力電流は R(ILIM) で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスはサーマル・シャットオフに移行し、TPS2559 の損傷を防止します。
電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、電源オン / オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。過電流または過熱条件の間、 FAULTロジック出力は LOW をアサートします。