10-pin (DRC) package image

TPS259241DRCR アクティブ

外部ブロッキング FET 向けドライバ搭載、4.5V ~ 13.8V、28mΩ、1 ~ 5A eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS259241DRCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS25924 の特徴

  • VOPERATING = 4.5 V to 13.8 V, VABSMAX = 20 V
  • Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
  • Fixed 15-V Over Voltage Clamp
  • 1-A to 5-A Adjustable ILIMIT
  • ±8% ILIMIT Accuracy at 3.7 A
  • Reverse Current Blocking Support
  • Programmable OUT Slew Rate, UVLO
  • Built-in Thermal Shutdown
  • UL 2367 Recognized – File No. E339631*
    • *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
  • Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
  • Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON

TPS25924 に関する概要

The TPS25924x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current, and reverse current.

Current limit level can be set with a single external resistor. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required.

Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT with a single capacitor to ensure proper output ramp rates. Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS25924x output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS259241DRCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら