パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS25982 の特徴
- 広い入力電圧範囲:2.7V~24V
- 絶対最大定格:30V
- 低いオン抵抗:RON = 2.7mΩ (標準値)
- 可変電流制限スレッショルド
- 範囲:2A~15A
- 精度:±8% (ILIM > 5A での標準値)
- サーキット・ブレーカと電流リミッタのオプション
- 可変の過電流ブランキング・タイマ
- トリップなしに負荷過渡を処理
- 正確な電流モニタ出力
- ±1.5% (25℃、IOUT > 3A での標準値)
- フォルト応答をユーザーが構成可能
- ラッチ・オフまたは自動再試行
- 再試行回数 (有限または無限)
- 再試行間隔
- 堅牢な短絡保護機能
- 高速トリップ応答時間:400ns 未満 (標準値)
- 100 万回の電源短絡イベントでテスト済み
- ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
- 可変出力スルー・レート (dVdt) 制御
- 可変の低電圧誤動作防止
- 過電圧誤動作防止 (固定 3.7V、7.6V、16.9V、および OVLO なしのオプション)
- 過熱保護機能を内蔵
- パワー・グッド表示
- 可変の負荷検出およびハンドシェイク・タイマ
- UL 2367 認定
- ファイル番号E339631
- RILIM ≥ 182Ω
- IEC 62368 CB 認定
- 小さなフットプリント:4mm × 4mm の QFN パッケージ
TPS25982 に関する概要
TPS25982 デバイス・ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低消費電力を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。これらのデバイスは、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対する堅牢な保護素子です。
過電圧事象は内部のカットオフ回路により制限されます。その過電圧スレッショルドは、複数のデバイス・オプションによって選択します。
過電流状態に対する応答(サーキット・ブレーカまたはアクティブ電流リミッタ)を選択するための複数のデバイス・オプションもあります。過電流制限および高速トリップ (短絡) スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するため、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作でき、フォルトに対する保護の堅牢性は損なわれません。デバイスは、フォルト・シャットダウン後にラッチ・オフに維持されるか、自動的に再試行を行うように設定可能です。自動再試行の回数や、再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。これによって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元でき、持続性のフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようにします。
TPS25982デバイスは、小型の4mm×4mm QFNパッケージで供給されます。これらのデバイスは、-40°C~125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。