14-pin (PWP) package image

TPS27S100BPWPT アクティブ

調整可能な電流制限機能搭載、40V、80mΩ、4A、1 チャネル、産業用ハイサイド スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS27S100BPWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS27S100 の特徴

  • 完全な診断機能を持つ 80mΩ のシングル・チャネル・ハイサイド・スイッチ
    • TPS27S100A:オープン・ドレインのステータス出力
    • TPS27S100B:電流モニタのアナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3.5V~40V
  • 非常に低いスタンバイ電流:0.5µA 未満
  • 動作時接合部温度範囲:–40~150°C
  • 入力制御、3.3V および 5V ロジック互換
  • 高精度の電流モニタ:1A で ±30mA
  • 電流制限を外付け抵抗で変更可能 (0.5A~6A)、0.5A で ±20%
  • 診断イネーブル機能によって MCU、アナログ、デジタル・インターフェイスの多重化が可能
  • IN および OUT ピンの非常に優れた ESD 保護
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
    • ±1.0kV/42ΩのIEC 61000-4-5サージ
  • 保護
    • 過負荷および GND への短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル・シャットダウンおよびスイング
    • GND 喪失保護
  • 診断機能
    • オンおよびオフ状態での出力開放負荷および電源への短絡の検出
    • 過負荷およびグランドへの短絡の検出
    • サーマル・シャットダウンおよびスイング検出
  • 熱的に強化された 14 ピン PWP または 16 ピン QFN パッケージ

TPS27S100 に関する概要

TPS27S100xはシングル・チャネルの完全に保護されたハイサイド・スイッチで、NMOSおよびチャージ・ポンプが内蔵されています。包括的な診断機能と高精度の電流監視機能によって、インテリジェントな負荷制御が可能です。可変の電流制限機能により、システム全体の信頼性が大幅に向上します。デバイス診断レポートには2つのバージョンがあり、デジタル・フォルト状態と、アナログ電流監視出力の両方をサポートします。高精度の電流監視と可変の電流制限機能は、市場での差別化に役立ちます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS27S100BPWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら