パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS2812 の特徴
- 汎用性に富んだ高速MOSFETドライバ
- 立上り/立下り時間:25ns(Max)、伝搬遅延時間
40ns(Max)(1nF負荷、VCC = 14V) - ピーク出力電流:2A(VCC = 14V)
- 消費電流:5µA(入力“H”または“L”レベル時)
- 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータにより
40Vまで対応可能(TPS2811、TPS2812、TPS2813) - 動作温度範囲:40°C~125°C
TPS2812 に関する概要
TPS28xxシリーズはデュアル(2チャネル)高速MOSFETドラ イバで、2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することが できます。この性能は本質的にシュートスルー電流を最小限に 抑え、競合製品より大幅に少ない消費電流を実現しています。
TPS2811、TPS2812、TPS2813ドライバにはレギュレータが 内蔵されているため、14V~40Vの電源入力で動作することが できます。レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限 界を越えない限り、他の回路に電源を供給することができます。 レギュレータが不要な場合は、REG_INとREG_OUTは未接続 のままにするか、あるいは両方ともVCCまたはGNDに接続して ください。
TPS2814とTPS2815には2入力のゲートが用意されているた め、ユーザーはMOSFETをコントロールする際に大きな柔軟 性をもつことになります。TPS2814は1つの入力が反転入力の AND入力のゲートで、TPS2815はデュアル入力のNANDゲート です。
TPS281xシリーズのドライバのパッケージは8ピンのPDIP, SOIC, TSSOPで、動作周囲温度範囲は40°C~125°Cです。