パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3430 の特徴
- 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
- ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
- ウォッチドッグのディスエーブル機能
- ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
- ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
- 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
- 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
- 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
TPS3430 に関する概要
TPS3430 は、スタンドアロンのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、 広範なアプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。 TPS3430 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。
TPS3430 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。