6-pin (DSE) package image

TPS3703A5290DSERQ1 アクティブ

リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3703-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 機能安全対応
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO):1.7V
  • 低い静止電流:7µA (最大値)
  • スレッショルドの高い精度
    • ± 0.25% (標準値)
    • ± 0.7% (-40°C~+125°C)
  • 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
    • 50mV 刻みで 500mV~1.3V
    • 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
    • UV スレッショルドのみで利用可能
    • ±3% から ±7% までのウィンドウ許容範囲を使用 可能
  • 電圧スレッショルド・レベルをユーザーが変更可能
  • 内部的なグリッチ耐性およびヒステリシス
  • 固定時間遅延オプション:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
  • 単一の外付けコンデンサで時間遅延をプログラム可能なオプション
  • オープン・ドレイン、アクティブ LOW の UV および OV モニタ
  • RESET 電圧のラッチ出力モード

TPS3703-Q1 に関する概要

TPS3703-Q1 デバイスは、統合された過電圧 (OV) および低電圧 (UV) の監視またはリセット IC で、業界でも最も小さい 6 ピンの DSE パッケージに搭載されています。この高精度電圧監視 IC は、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。スレッショルドのヒステリシスが小さいので、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、ノイズの多い信号による誤ったリセットも回避されます。

TPS3703-Q1 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全システムの信頼性も向上します。各デバイスの設計には 2 つのリセット遅延時間が設定されており、コンデンサ時間 (CT) ピンを使用してどちらかを選択できるほか、コンデンサを接続してリセット遅延を調整することもできます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。

このデバイスは、静止電流仕様がわずか 4.5µA です (標準値)。 TPS3703-Q1 iは車載用アプリケーションに適しており、AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら