8-pin (D) package image

TPS3707-30D アクティブ

パワーフェイル機能搭載、プロセッサ・スーパーバイザ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3707-30DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TPS3707 の特徴

  • 200ms の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ (外付けコンデンサ不要)
  • 高精度電源電圧モニタ:2.5V、3V、 3.3V、5V
  • MAX705~MAX708 シリーズとピン互換
  • ウォッチドッグ・タイマ内蔵 (TPS3705-xx のみ)
  • パワーフェイルまたはバッテリ電圧低下警告用電圧監視
  • 最大消費電流:50µA
  • 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3705-33 の場合 -40℃~125℃)

TPS3707 に関する概要

TPS370x-xx ファミリの電源電圧監視 IC は、主に DSP やプロセッサを使用したシステムにおける回路の初期化およびタイミング監視に最適です。

電源投入時には、電源電圧 V DD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT+ を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT- を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 V IT- が固定値になっています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 8 ピンの MSOP パッケージまたは標準の SOIC パッケージで供給されます。TPS370x-xx デバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3707-30DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら