6-pin (DBV) package image

TPS3808G18DBVR アクティブ

プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3808G18DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3808 の特徴

  • 遅延時間を調整可能なパワーオン・リセット・ジェネレータ:1.25ms~10s
  • 超低静止時電流:2.4µA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度:0.5% (標準値)
  • 標準電圧レール (0.9V~5V) と可変電圧レール (最小 0.4V) に適した固定スレッショルド電圧が利用可能
  • マニュアル・リセット ( MR) 入力
  • オープン・ドレインの RESET 出力
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • 小型の SOT-23 および 2mm x 2mm WSON パッケージ

TPS3808 に関する概要

TPS3808 マイクロプロセッサ監視回路ファミリは、0.4V~5V のシステム電圧を監視し、SENSE 電圧がプリセットされたスレッショルドを下回った場合、または手動リセット (MR) ピンが論理ローに下がった場合、オープン・ドレインの RESET 信号を アサートします。SENSE 電圧と手動リセット (MR) がそれぞれのスレッショルドを上回った後、ユーザーが設定可能な遅延時間の間、 RESET 出力は ローを維持します。

TPS3808 デバイスは、高精度の基準電圧を使用して V IT ≤ 3.3V で 0.5% のスレッショルド精度を達成しています。リセット遅延時間は、C T ピンを未接続にすることで 20ms に設定でき、抵抗を使用して C T ピンを V DD に接続することで 300ms に設定できます。または、C T ピンを外部コンデンサに接続することで 1.25ms~10s の範囲でユーザー調整することもできます。TPS3808 デバイスは、静止電流が 2.4µA (標準値) と非常に小さいため、バッテリ駆動のアプリケーションに適しています。本デバイスは SOT-23 および 2mm × 2mm WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃ (T J) の温度範囲で完全に規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3808G18DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら