5-pin (DBV) package image

TPS3840DL31DBVR アクティブ

マニュアル・リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3840 の特徴

  • 広い動作電圧:1.5V~10V
  • ナノアンペア単位の消費電流:標準値 300nA、最大値 700nA
  • 固定スレッショルド電圧 (VIT-)
    • 1.6V から 4.9V まで 0.1V 刻みのスレッショルド
    • 高精度:標準値 1%、最大値 1.5%
    • ヒステリシス内蔵 (VIT+)
      • 1.6V < VIT- ≤ 3.0V:100mV (標準値)
      • 3.1V ≤ VIT- < 4.9V:200mV (標準値)
  • スタートアップ遅延 (tSTRT):標準値 220µs、最大値 350µs
    • リセット遅延時間をプログラム可能 (tD)
      • 50µs (コンデンサなし) から 6.2s (10µF) まで
    • アクティブ LOW のマニュアル・リセット (MR)
    • 3 つの出力トポロジ
      • TPS3840DL:オープン・ドレイン、アクティブ LOW (RESET)、プルアップ抵抗が必要
      • TPS3840PL:プッシュプル、アクティブ LOW (RESET)
      • TPS3840PH:プッシュプル、アクティブ HIGH (RESET)
    • 広い温度範囲:-40℃~+125℃
    • パッケージ:SOT23-5 (DBV)

TPS3840 に関する概要

Vin が広いため、外付け部品を使用しないで 9V のレールまたはバッテリを監視できます。また、外付け抵抗を使用すると 24V のレールを監視できます。Nano-Iq により低消費電力アプリケーションでのバッテリ動作時間を延長し、また外付け抵抗を使用する際の消費電流を最小化できます。スタートアップ遅延により、システムの他の部分が電源オンになる前に電圧フォルトを検出できるため、危険なスタートアップ・フォルト条件でも最大限の安全性を確保できます。パワーオン・リセット電圧 (VPOR) が低いため、誤ったリセットや次のデバイスの早すぎるイネーブルまたは電源オンを防止し、電源オンおよびオフ時に適切なトランジスタ制御を実現できます。












リセット出力信号は、VDD の電圧が負の電圧スレッショルド (VIT-) を下回った場合、またはマニュアル・リセット (MR) が論理 LOW (VMR_L) に駆動された場合、アサートされます。リセット信号は、VDD が VIT- にヒステリシスを加えた値 (VIT+) を上回った場合、またはマニュアル・リセットがフローティングまたは VMR_H を上回った状態でリセット遅延時間 (tD) が経過した場合、クリアされます。CT ピンとグランドの間にコンデンサを接続することで、リセット遅延時間をプログラムできます。高速にリセットする場合は、CT ピンをフローティングのままにします。

その他の特長として、MR と VDD の内蔵グリッチ耐性保護、内蔵ヒステリシス、低いオープン・ドレイン出力リーク電流 (ILKG(OD)) があります。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら