8-pin (DRB) package image

TPS3851G50SDRBR アクティブ

ウォッチドッグ・タイマ内蔵、高精度電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3851G50SDRBT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS3851 の特徴

  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 0.8% の電圧スレッショルド精度
  • 低い静止電流:IDD = 10µA (標準値)
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • オープン・ドレイン出力
  • 高精度の低電圧監視
    • 1.8V~5.0V の共通レールをサポート
    • 4% および 7% の低電圧スレッショルドを利用可能
    • 0.5% のヒステリシス
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • 工場でプログラム済みの高精度のウォッチドッグ・タイマとリセット・タイマ
  • マニュアル・リセット入力 (MR)
  • 3mm × 3mm の小型 8 ピン VSON パッケージで供給
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃

TPS3851 に関する概要

TPS3851 は、高精度の電圧スーパーバイザとプログラム可能なウォッチドッグ・タイマを組み合わせた製品です。TPS3851 コンパレータは、VDD ピンの低電圧 (VITN) スレッショルドについて 0.8% の精度を実現します (-40℃~+125℃)。 また、TPS3851 には低電圧スレッショルドの正確なヒステリシスも内蔵されており、許容誤差の厳しいシステムに理想的です。スーパーバイザの RESET 遅延は 15% の精度で、高精度の遅延タイミングです。

TPS3851 にはプログラム可能なウォッチドッグ・タイマが内蔵されており、広範なアプリケーションに使用できます。専用ウォッチドッグ出力 (WDO) により分解能が向上し、フォルト状況の性質を判定するために役立ちます。ウォッチドッグのタイムアウトは、外付けのコンデンサ、または工場でプログラムされるデフォルトの遅延設定によりプログラム可能です。ウォッチドッグはロジック・ピンによりディスエーブルできるため、開発プロセスにおいて望ましくないウォッチドッグのタイムアウトを回避できます。

TPS3851 は、小型の 3.00mm × 3.00mm、8 ピンの VSON パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3851G50SDRBT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら