6-pin (DSE) package image

TPS389030DSET アクティブ

プログラマブル遅延機能搭載、低静止電流、1% 精度、スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS389030DSER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS3890 の特徴

  • パワーオン・リセット(POR)ジェネレータを搭載、遅延時間を40μs~30sの範囲で変更可能
  • 非常に低い静止電流: 2.1μA (標準値)
  • 高いスレッショルド精度: 1% (最大値)
  • 高精度のヒステリシス
  • 固定および可変のスレッショルド電圧
    • 標準レールの固定スレッショルド:
      1.2V~3.3V
    • 最低1.15Vまで調整可能
  • マニュアル・リセット(MR)入力
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • パッケージ: 1.5mm×1.5mm WSON

アプリケーション

  • DSPまたはマイクロコントローラ
  • FPGAおよびASIC
  • ノートブックおよびデスクトップ・コンピュータ
  • スマートフォン、ハンドヘルド製品
  • 携帯用のバッテリ駆動製品
  • ソリッドステート・ドライブ
  • セットトップ・ボックス
  • 産業用制御システム

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3890 に関する概要

TPS3890は高精度の電圧スーパーバイザで、静止電流が低く、最低1.15Vのシステム電圧を監視でき、SENSE電圧がプリセットされたスレッショルドより低下したとき、またはマニュアル・リセット(MR)ピンが論理LOWに低下したとき、オープン・ドレインのRESET信号をアサートします。RESET出力は、SENSE電圧とマニュアル・リセット(MR)がそれぞれのスレッショルド以上に復帰した後も、ユーザーが設定した遅延時間だけLOWに維持されます。TPS3890ファミリは、高精度の基準電圧を使用して、1%のスレッショルド精度を実現しています。リセットの遅延時間は、CTピンを外付けのコンデンサへ接続することで、40μs~30sの範囲に設定できます。TPS3890は静止電流が2.1μAと非常に低く、小形の1.5mm×1.5mmパッケージで供給されるため、バッテリ駆動および実装面積の制限されるアプリケーションに適しています。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲(TJ)にわたって完全に動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS389030DSER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら