パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS40170 の特徴
- 新しい類似製品が利用可能:
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 精度 1% の 600mV の基準電圧
- プログラム可能な UVLO とヒステリシス
- 電圧フィード・フォワードによる電圧モード制御
- 100kHz~600kHz のプログラマブル周波数
- プライマリとセカンダリのオプションによる双方向周波数同期
- ローサイド FET センシング過電流保護と、内蔵の熱補償によるハイサイド FET センシング短絡保護
- プログラム可能な閉ループ・ソフト・スタート
- プリバイアス出力をサポート
- ヒステリシス付き 165℃でのサーマル・シャットダウン
- 電圧トラッキング
- パワー・グッド
- 1µA の低電流シャットダウン機能による ENABLE
- 8.0V および 3.3V の LDO 出力
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 20ピン、3.5mm × 4.5mm VQFN (RGY) パッケージ
- WEBENCH ツールによるカスタム設計を作成します
TPS40170 に関する概要
TPS40170 は、4.5V~60 V の入力電圧で動作するフル機能の同期整流 PWM 降圧コントローラで、電力密度が高く信頼性の高い DC/DC コンバータ・アプリケーションに最適化されています。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード補償による電圧モード制御を実装し、入力電圧の変化に対する瞬時の応答を可能にします。スイッチング周波数は 100kHz~600kHz の範囲で設定可能です。
TPS40170-Q1 は、プログラム可能な低電圧ロックアウト (UVLO)、ローサイド FET の検出によるプログラム可能な過電流保護 (OCP)、ハイサイド FET の検出による選択可能な短絡保護 (SCP)、サーマル・シャットダウンなど、一連のシステム保護および監視機能を備えています。ENABLE ピンにより、低電流 (代表値 1µA) モードでシステム・シャットダウンが可能です。このコントローラは、プリバイアス出力をサポートし、オープン・ドレインの PGOOD 信号を供給するほか、閉ループのソフトスタート、出力電圧トラッキング、適合型デッドタイム制御を備えています。
TPS40170 は、精度 1% 内の正確な出力電圧レギュレーショを実現します。さらに、このコントローラは 1 つのコントローラがプライマリ・コントローラとして動作し、他のダウンストリーム・コントローラが 1 次側に同相、または 180° 位相不一致に同期しているセカンダリ・コントローラとして動作している新しい双方向同期方式を実装しています。セカンダリ・コントローラは、フリーランニング・スイッチング周波数の ±30% 以内で外部クロックと同期できます。
新製品 (LM5145 および LM5146) には、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。