パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS40190 の特徴
- 動作入力電圧範囲: 4.5V~15V
- 基準電圧:0.591V、±1%
- 電圧モード制御
- 内部のハウスキーピング、ドライバ電力、外部の軽負荷に対応する 5V レギュレータを内蔵
- 設定可能な短絡保護スレッショルド
- プリバイアス出力対応
- 300kHz の固定スイッチング周波数
- 内部ソフトスタート
- 小型の 3mm × 3mm、10 ピン SON パッケージ
- N チャネル MOSFET 用のブートストラップ付きドライバ
- 適応型のクロス導通防止
- 内部ブートストラップ・ダイオード
- 低スイッチング損失の 1.2A ドライバ
TPS40190 に関する概要
TPS40190 は公称 4.5V~15V の電圧で動作する低コストの同期整流降圧型コントローラであり、固定周波数の電圧モード電源を実装します。このコントローラは、適応型のクロス導通防止機能によりハイサイド MOSFET と整流器 MOSFET が同時にオンしないようにして、2 つの MOSFET の貫通電流を防止しています。
本コントローラは、3 つの値のいずれかをユーザーが選択できる短絡保護スレッショルドも備えています。この保護レベルは、COMP から GND に接続した 1 つの外付け抵抗で設定されます。起動中に、COMP に接続されているインピーダンスを検出し、その情報をデコードすることで 3 つのスレッショルドのいずれかを選択します。コントローラが出力の短絡を検出した場合、両方の MOSFET がオフになり、タイムアウト期間が終了するまで再起動を試みません。これにより、持続的フォルトが発生した場合の消費電力を制限します。
TPS40190 は電力段でのスイッチング損失を最小化する強力なドライバを備えているため、MOSFET の発熱を抑えることができ、またスイッチング時間をそれほど犠牲にしないで大きな MOSFET を使用できます。