パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS40210-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:–40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
機能安全規格に対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 昇圧、フライバック、SEPIC、LED ドライバ・アプリケーション向け
- 広い入力動作電圧:4.5V~52V
- 可変発振器周波数
- 固定周波数電流モード制御
- 内部スロープ補償
- ローサイド・ドライバ内蔵
- プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
- 過電流保護
- 外付け同期対応
- 基準電圧:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
- 低電流ディセーブル機能
TPS40210-Q1 に関する概要
TPS40210-Q1 および TPS40211-Q1 デバイスは、広い入力電圧 (4.5V~52V) に対応する非同期昇圧コントローラです。これらのコントローラは、昇圧、フライバック、SEPIC、各種 LED ドライバ・アプリケーションなど、ソースを接地した N チャネル FET を必要とするトポロジに適しています。このデバイスは、プログラマブル・ソフト・スタートや、自動再試行付きの過電流保護、発振回路のプログラマブルな周波数などの機能を搭載しています。電流モード・コントローラは、改善された過渡応答と簡素化されたループ補正を提供します。2 個の部品間の主な違いは、誤差アンプが FB ピンを安定化するための基準電圧です。