パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS40211 の特徴
- ブースト、フライバック、SEPIC、LED駆動アプリケーション用
- 広い入力動作電圧範囲:4.5V~52V
- 可変発振周波数
- 固定周波数電流モード制御
- 内部スロープ補償
- 内蔵ローサイド・ドライバ
- プログラミング可能な閉ループ・ソフトスタート
- 過電流保護
- 外部同期機能
- リファレンス:700mV(TPS40210)、260mV(TPS40211)
- 低電流ディスエーブル機能
- アプリケーション
- LED照明
- 産業用制御システム
- バッテリ駆動システム
TPS40211 に関する概要
TPS40210およびTPS40211は、入力電圧範囲の広い(4.5V~52V)、非同期ブースト・コントローラです。ブースト、フライバ ック、SEPIC、および各種のLEDドライバ・アプリケーションなど、ソース接地NチャネルFETを必要とするトポロジに適して います。プログラミング可能なソフトスタート、自動リトライ付き過電流保護、プログラミング可能な発振周波数などの機能 を備えています。電流モード制御により、過渡応答が向上し、ループ補償が単純化されます。TPS40210とTPS40211の主な違い は、誤差増幅器でFBピンのレギュレーションに使用するリファレンス電圧の値です。