パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RJE) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS51396A の特徴
- 入力電圧範囲:4.5V~24V
- D-CAP3™ アーキテクチャ制御による高速過渡応答
- 出力電圧範囲:0.6V~7V
- 帰還電圧精度:1% (25℃)
- 連続出力電流:8A
- RDS(on) が 19.5mΩ および 9.5mΩ の内蔵パワー・スイッチ
- ULQ™ 動作により、システムのスタンバイ中のバッテリ動作時間を延長
- MODE ピンにより、軽負荷時の動作として Eco-Mode™ と OOA モードを選択可能
- MODE ピンにより 600kHz、800kHz、1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 25kHz を超えるスイッチング周波数での OOA (Out-of-Audio) 軽負荷動作
- 大きなデューティ・サイクルによる動作をサポート
- SS ピンによりソフト・スタート時間を調整可能
- パワー・グッド・インジケータ
- 出力放電機能を内蔵
- サイクル単位の過電流保護
- ラッチ付きの出力による OV および UV 保護
- ラッチなしの OT および UVLO 保護
- 20 ピン、3.0mm × 3.0mm の HotRod™ VQFN パッケージ
TPS51396A に関する概要
TPS51396A は、複数の FET を統合し、高電圧入力に対応する、コスト効率の優れた高効率同期整流降圧型コンバータです。
TPS51396A の主な特長の 1 つは、バイアス電流の低減とデューティ範囲の広い動作を実現する ULQ (超低静止電流) 機能です。低消費電力動作で長期的なバッテリ寿命を実現しようとする場合、この ULQ 機能は非常に有益です。TPS51396A は、4.5V~24V の電源入力電圧範囲で動作します。この製品は DCAP3 制御モードを使用して高速過渡応答や、優れたライン・レギュレーションと負荷レギュレーションを実現し、外部補償を不要にするほか、特殊ポリマ・コンデンサや超低 ESR (等価直列抵抗) セラミック・コンデンサなど、ESR の小さい各種出力コンデンサをサポートします。
TPS51396A は、OVP、UVP、OCP、OTP、UVLO の完全な保護機能を搭載しています。これは、パワー・グッド信号と出力放電機能の組み合わせによるものです。
TPS51396A の MODE ピンは、軽負荷動作のための Eco-Mode または OOA モードを設定するのに利用できます。Eco-Mode は軽負荷動作中も高い効率を維持し、OOA モードは無負荷でも 25kHz を上回るスイッチング周波数で動作します。
TPS51396A は、内部ソフト・スタート時間と外部ソフト・スタート時間を選択できます。内部ソフトスタート時間は 1.3ms に固定されています。アプリケーションでこれより長いソフト・スタート時間が必要な場合、SS ピンに外付けのコンデンサを接続して、長いソフト・スタート時間を実現できます。
TPS51396A は、20 ピンの 3.0mm × 3.0mm HotRod パッケージで供給され、–40℃~125℃の接合部温度で動作が規定されています。