パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LSON-CLIP (DQP) | 22 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS53353 の特徴
- 新製品:TPS548B28 リモート・センス機能搭載、16V、20A 同期降圧コンバータ
- 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
- VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
- 20A において 12V から 1.5V への効率:92%
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 5V LDO 出力
- 単一レール入力のサポート
- パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 20A)
- 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
- シャットダウン時電流:10µA 未満
- 高速過渡応答の D-CAP™ モード
- 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
- 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
- 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
- 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
- ブースト・スイッチ内蔵
- プリチャージ付きスタートアップ機能
- 温度補償付きの調整可能な過電流制限
- 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- オープン・ドレインのパワー・グッド表示
- NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
- 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
- SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
TPS53353 に関する概要
TPS53353 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 20A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。
このデバイスには 5.5mΩ/2.2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。競合上の顕著な特長として、1.5V~15V の変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。
変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。
このデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。
TPS548B28 は、より小型の鉛フリー・パッケージを採用した、データ・センター・アプリケーション向けの新しい 20A デバイスです。