ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

TPS53640A

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 160 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 4 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 160 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 2.5 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Duty cycle (max) (%) 40 Iq (typ) (A) 0.01 Number of phases 4 Operating temperature range (°C) -10 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² (5 mm × 5 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

注

詳細なデータシートや、他の設計サポート ツールについては、VR@list.ti.com にお問い合わせください。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS53640A, 4-Phase, D-CAP+TM Step-Down Controller with PMBus データシート 2014/04/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ