パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54061 の特徴
- ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵
- ダイオード・エミュレーションによって軽負荷時の効率を
向上 - ピーク電流モード制御
- 動作時静止電流:90µA
- シャットダウン時消費電流:1.4µA
- 可変スイッチング周波数:50kHz~1100kHz
- 外部クロックに同期
- 内部スロー・スタート
- 電圧リファレンス:0.8V±1%
- セラミック出力コンデンサまたは低コストのアルミ電解
コンデンサで安定動作 - サイクル毎の電流制限、過熱保護、過電圧保護、
および周波数フォールドバック保護 - 3mm×3mmのVSON-8パッケージ(サーマル・パッド付き)
- 動作接合部温度:40°C~150°C
TPS54061 に関する概要
TPS54061は、ハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵した60V、200mAの同期整流・降圧型DC/DCコンバータです。電流モード制御により、外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。非スイッチング時の消電流は90µAです。また、イネーブル・ピンにより、シャットダウン時消費電流を1.4µAまで低減できます。
軽負荷時の効率を高めるため、インダクタ電流がゼロになると、ローサイドMOSFETがダイオードをエミュレートします。
低電圧誤動作防止は内部で4.5Vに設定されていますが、イネーブル・ピンに接続された2個の抵抗を使用して、さらに高い電圧に設定することができます。起動時の出力電圧の上昇は、内部のスロー・スタート時間によって制御されます。
スイッチング周波数の範囲が調整可能であるため、効率および外部部品のサイズを最適化できます。周波数フォールドバックと過熱シャットダウン機能によって、過負荷状態時にデバイスを保護します。
TPS54061は、MOSFETおよびブート再充電ダイオードを内蔵し、3mm×3mmの小さな熱特性強化型VSONパッケージによってICの占有面積を最小限に抑えることで、小サイズの設計を可能にします。
TPS54061は、Webench™ Designer(www.ti.com)でサポートされています。