パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54202 の特徴
- 4.5V~28V の広い入力電圧範囲
- 148mΩ と 78mΩ の MOSFET を内蔵し、2A の連続出力電流に対応
- 低いシャットダウン時電流 (2µA) と静止電流 (45µA)
- 5ms のソフト・スタート内蔵
- 500kHz の固定スイッチング周波数
- 周波数スペクトラム拡散により EMI を低減
- 高度な Eco-mode™ パルス・スキップ
- ピーク電流モード制御
- ループ補償内蔵
- ヒカップ・モード保護機能付き、2 個の MOSFET の過電流保護
- 過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- SOT-23 (6) パッケージ
TPS54202 に関する概要
TPS54202 は入力電圧範囲が 4.5V~28V で、2A の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスには 2 つの内蔵スイッチング FET、内部的なループ補償、および 5ms の内部ソフトスタートが搭載されているため、部品数を減らすことができます。
TPS54202 には MOSFET が内蔵され、SOT-23 パッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB 上でわずかな面積しか占有しません。
高度な Eco-mode の実装により、軽負荷時の効率が最大化され、電力損失が低減されています。
EMI 低減の目的で周波数スペクトラム拡散動作を採用しています。
両方のハイサイド MOSFET でサイクル単位の電流制限を行い、過負荷の状況でコンバータを保護します。また、ローサイド MOSFET の電流制限を自由に設定でき、電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。プリセット時間を上回る長さで過電流状態が続いた場合、ヒカップ・モード保護機能をトリガします。