パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54325 の特徴
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2モード
- 低出力リップルによりセラミック出力コンデンサを使用可能
- 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V~18V
- 幅広いVIN入力電圧範囲:2.0V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
- 120mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満の消費電流
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス対応のソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
- パワー・グッド出力
- APPLICATIONS
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
TPS54325 に関する概要
TPS54325は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期バック・コンバータです。TPS54325を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54325の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで非常に高速な過渡応答が得られます。また、TPS54325には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。TPS54325は、4.5V~18VのVCC入力、および2.0V~18VのVIN入力電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54325は14ピンのHTSSOPパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。