パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS54531 の特徴
- 3.5~28V の入力電圧範囲
- 出力電圧を最低 0.8V まで変更可能
- 80mΩ の内蔵ハイサイド MOSFET は、最大 5A の連続出力電流に対応
- パルス・スキップ Eco-mode による高い軽負荷効率
- 570kHz の固定スイッチング周波数
- 標準値 1µA のシャットダウン時静止電流
- 可変スロー・スタートで突入電流を制限
- UVLO スレッショルドをプログラム可能
- 過電圧過渡保護
- サイクル毎の電流制限、周波数フォールドバック、および過熱シャットダウン保護
- 使いやすい熱特性が強化された 8 ピン SOIC PowerPAD™ の IC パッケージで供給
- TPS56637 を使用することで、小型パッケージで高効率を実現
- WEBENCH Power Designer により、TPS54531 を使用するカスタム設計を作成
TPS54531 に関する概要
TPS54531 は、低 R DS(on) のハイサイド MOSFET を内蔵した、28V、5A の非同期降圧コンバータです。軽負荷時には、パルスをスキップする Eco-mode 機能が自動的にオンになり、効率を上げます。また、シャットダウン時消費電流が 1µA と低いため、バッテリ駆動アプリケーションに使用できます。内部スロープ補償による電流モード制御により、外部補償計算が単純化され、セラミック出力コンデンサを使用しながら部品点数を減らすことができます。分圧抵抗を使用して、入力低電圧誤動作防止のヒステリシスをプログラムできます。過電圧過渡保護回路により、起動時および過渡状態での電圧オーバーシュートが制限されます。サイクル毎の電流制限方式、周波数フォールドバック、およびサーマル・シャットダウンにより、過負荷状況下でデバイスおよび負荷を保護します。TPS54531 デバイスは、熱特性向上のために内部で最適化された 8 ピン SO PowerPAD IC パッケージで供給されます。