パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DPR) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54561 の特徴
- パルス・スキッピング Eco-mode™ による高い軽負荷効率
- 87mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作時静止電流:152µA シャットダウン時電流:2µA
- 調整可能なスイッチング周波数:100kHz~2.5MHz
- 外部クロックに同期
- BOOT 再充電 FET を内蔵することで軽負荷時のドロップアウトを低減
- 調整可能な UVLO 電圧およびヒステリシス
- UV および OV のパワー・グッド出力
- 調整可能なソフト・スタートと電源シーケンス
- 0.8V、1% の内部基準電圧
- サーマル・パッド付き 10 ピン WSON パッケージ
- 動作温度範囲 TJ = –40℃~150℃
- WEBENCH® Power Designer により、TPS54561 を使用するカスタム設計を作成
TPS54561 に関する概要
TPS54561 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、5A の降圧レギュレータです。ISO 7637 に準拠し、最大 65V の負荷ダンプ・パルスに耐えることができます。電流モード制御により外部補償が単純化され、柔軟な部品選択が可能になります。低リップルのパルス・スキップ・モードを使用すると、無負荷時の消費電流を 152µA まで低減できます。イネーブル・ピンを Low にすると、シャットダウン時消費電流が 2µA まで減少します。
低電圧誤動作防止は内部で 4.3V に設定されていますが、イネーブル・ピンに分割抵抗を外付けしてさらに高い電圧に設定することができます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、ソフト・スタート・ピンにより制御されます。このピンはシーケンス処理やトラッキング用に構成することも可能です。オープン・ドレイン出力のパワー・グッド信号は、出力電圧が公称電圧の 93%~106% の範囲内であることを示します。
スイッチング周波数の調整可能範囲が広いため、効率と外付け部品サイズのどちらにも最適化できます。サイクル単位の電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウン機能によって、過負荷状態時に内部部品および外部部品を保護します。
TPS54561 は 10 ピン 4mm x 4mm の WSON パッケージで供給されます。