パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFN-CLIP (RVF) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS549B22 の特徴
- 入力電圧 (PVIN):1.5V~18V
- 入力バイアス電圧 (VDD) 範囲:4.5V~22V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 4.1mΩ および 1.9mΩ のパワー MOSFET を内蔵し、25A の連続出力電流に対応
- 基準電圧は VSEL ピンを使用して 0.6V~1.2V に 50mV 刻みで設定可能
- 精度 ±0.5% の 0.9VREF:接合部温度 –40℃~+125℃
- 真の差動リモート センス アンプ
- D-CAP3™ 制御モード
- 8 つの PMBus 周波数を設定可能なアダプティブ オンタイム制御:315kHz、425kHz、550kHz、650kHz、825kHz、900kHz、1.025MHz、1.125MHz
- RILIM と OC クランプ付きで、温度補償済みのプログラマブルな電流制限
- ヒカップまたはラッチオフの OVP/UVP を選択可能
- 高精度の EN による VDD UVLO の外部調整
- プリバイアス スタートアップのサポート
- Eco-mode と FCCM を選択可能
- フォルト保護および PGOOD 機能を完備
- 標準のVOUT_COMMANDおよびVOUT_MARGIN (HIGHおよびLOW)
- ピン ストラッピングおよび即時プログラミング
- フォルト通知と警告
- 選択したコマンドの NVM へのバックアップ
- PEC および SMB_ALRT# 付きの 1MHz PMBus
- WEBENCH Power Designer により、TPS549B22 を使用するカスタム設計を作成
TPS549B22 に関する概要
TPS549B22 デバイスは小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ オンタイム D-CAP3 モード制御機能が搭載されています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。
このデバイスには、完全な差動センスと、ハイサイド オン抵抗が 4.1mΩ、ローサイド オン抵抗が 1.9mΩ であるテキサス・インスツルメンツの統合 FET が搭載されています。また、0.5%、0.9V の高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争優位性の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン レギュレーション、オートスキップまたは FCCM モードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。
TPS549B22デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。