6-pin (DBV) package image

TPS560430YDBVT アクティブ

高効率スリープ・モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS560430YDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS560430 の特徴

  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲: 4V~36V
    • 600mAの連続出力電流
    • 最小スイッチオン時間: 60ns
    • 最大デューティ・サイクル: 98%
    • プリバイアス付き出力へのスタートアップをサポート
    • ヒカップ・モードによる短絡保護
    • -40℃~125℃の温度範囲全体にわたって許容誤差±1.5%の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • 1.1MHzおよび2.1MHzの周波数オプション
    • PFMおよび強制PWM (FPWM)オプション
    • 固定3.3V出力のオプション
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS560430を使用するカスタム設計を作成

TPS560430 に関する概要

TPS560430は使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、最大600mAの負荷電流を駆動できます。このデバイスは4V~36Vの広い入力電圧範囲で動作し、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。

TPS560430には1.1MHzと2.1MHzの動作周波数のバージョンがあり、高効率またはソリューションの小型化を実現できます。また、TPS560430にはFPWM (強制PWM)バージョンがあり、一定の周波数を維持しながら、負荷範囲の全体にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。TPS560430は、SOT-23-6パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS560430YDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら