パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS563249 の特徴
- 70mΩおよび 30mΩのFET内蔵の3Aコンバータ
- D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
- 入力電圧範囲: 4.5V~17V
- 出力電圧範囲: 0.6V~7V
- 強制連続導通モード
- 固定1.4MHzのスイッチング周波数
- 低いシャットダウン電流: 10µA未満
- 帰還電圧精度: 1% (25℃)
- プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
- サイクル単位の過電流制限
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- 非ラッチUVPおよびTSD保護
- 固定ソフトスタート: 1.7ms
TPS563249 に関する概要
TPS563249は、単純で使いやすい3A同期整流降圧型コンバータで、SOT-23パッケージに搭載されています。
このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が低くなるよう最適化されています。
このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。
TPS563249は強制連続導通モード(FCCM)で動作し、軽負荷での動作時にも1.4MHzの固定スイッチング周波数を維持し、システムの干渉を排除します。TPS563249は6ピンの1.6mm×2.9mm SOT (DDC)パッケージで供給され、接合部温度-40℃~125℃で動作が規定されています。