パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS61040 の特徴
- 入力電圧範囲:1.8V~6V
- 最大 28V の可変出力電圧
- 400mA (TPS61040) および 250mA (TPS61041) の内部スイッチ電流
- 最大 1MHz のスイッチング周波数
- 無負荷時の静止電流 28µA (標準値)
- シャットダウン時電流 1µA (標準値)
- 内部的なソフトスタート
- SOT23-5、TSOT23-5、および 2mm × 2mm × 0.8mm の WSON パッケージで供給
TPS61040 に関する概要
TPS6104x は高周波数の昇圧コンバータで、小型から中型の LCD バイアス電源と白色 LED バックライト電源に特化しています。このデバイスは、デュアルセル NiMH/NiCd またはシングルセルのリチウムイオン・バッテリから、最高 28V の出力電圧を生成するために理想的です。また、標準的な 3.3V/5V から 12V への電力変換にも使用できます。
TPS6104x は、最高 1Mhz のスイッチング周波数で動作します。この周波数により、セラミックやタンタルの出力コンデンサなど、小型の外付け部品を使用できます。薄型の WSON パッケージと相まって、TPS6104x ではソリューション全体を非常に小さく設計できます。TPS61040 デバイスには内部的な 400mA のスイッチ電流制限があります。これに対して、TPS61041 デバイスのスイッチ電流制限は 250mA で、出力電圧リップルが低いため、低消費電力のアプリケーションでは、より小型のインダクタを使用できます。低い静止電流 (標準値 28µA) と最適化された制御方式により、負荷電流範囲全体にわたって非常に高い効率での動作が可能です。