パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61042 の特徴
- 過電圧保護回路付き定電流源
- 入力電圧範囲:1.8V~6.0V
- 30V耐圧の内部スイッチ
- 最大効率:85%
- PWM信号またはアナログ信号を使用した高精度輝
度コントロール - スイッチング周波数:最大1MHz
- 内部パワーMOSFETスイッチ電流:500mA
- 100nF(0.1µF)の小型出力コンデンサで動作可能
- シャットダウン時LEDをGNDから遮断
- 無負荷時静止電流:38µA(Typ)
- シャットダウン電流:0.1µA(Typ)
- 小型QFNパッケージ(3mm × 3mm)
- Applications
- LCDバックライト/サイドライト用、白色LED電源
- PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
- 携帯機器
- 携帯電話
- LCDバックライト/サイドライト用、白色LED電源
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
TPS61042 に関する概要
TPS61042は、白色LEDまたはその同等品を駆動する定電流 出力を備えた高周波のブースト・コンバータです。LED電流は 外付け検出抵抗(RS)で設定され、検出抵抗端RSの電圧を 252mV(Typ)に安定化させるフィードバック・ピン(FB)により直 接レギュレーションされます。LEDの輝度をコントロールする ため、LED電流は100Hzから50kHzの周波数範囲のPWM(パル ス幅変調)信号をコントロール・ピン(CTRL)に印加することで パルス幅制御することができます。さらに柔軟性をもたせるよ う、“アプリケーション情報”の項で記述されているように、 TPS61042は輝度をアナログ信号でもコントロールできるよう 構成することもできます。シャットダウン時LEDに流れる可能 性のある漏れ電流を防ぐため、コントロール・ピン(CTRL)はデ バイスをディスエーブルにすると同時にLEDをグランドから切 り離します。動作時の安全性が保たれるよう、出力にはハイ・ インピーダンス出力(例:LEDの断線)の際にデバイスの損傷を 防ぐ過電圧保護機能が備えられています。