パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNR) | 11 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61089 の特徴
- 入力電圧範囲:2.7V~12V
- 出力電圧範囲:4.5V~12.6V
- VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 2A のとき最大 90% の効率
- 抵抗によりプログラム可能な最大 10A の大パルス電流用ピーク電流制限
- 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 4ms の組み込みソフト・スタート時間
- 軽負荷時の PFM 動作モード (TPS61089)
- 軽負荷時の強制 PWM 動作モード (TPS610891)
- 13.2V の内部出力過電圧保護機能
- サイクル単位の過電流保護
- サーマル・シャットダウン
- 2.00mm × 2.50mm の VQFN HotRod™ パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS61089x を使用するカスタム設計を作成
TPS61089 に関する概要
TPS61089x は TPS61089 と TPS610891 を意味します。TPS61089x は、19mΩ のメイン・パワー・スイッチと 27mΩ の整流器スイッチを備えた完全統合型同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、携帯機器用の高効率小型電源ソリューションを提供します。TPS61089x は、1 セルまたは 2 セル・リチウムイオン / ポリマ・バッテリで駆動されるアプリケーションをサポートする 2.7V~12V の広い入力電圧範囲を特長としています。TPS61089x は 7A の連続スイッチ電流能力を備えており、最大 12.6V の電圧を出力します
TPS61089x は、適応型一定オフ時間ピーク電流制御トポロジを使用して、出力電圧をレギュレートします。TPS61089x は、中負荷から重負荷の状況ではパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。軽負荷条件では、TPS61089 は効率を向上させるためにパルス周波数変調 (PFM) モードで動作する一方で、TPS610891 は、スイッチング周波数が低いことによるアプリケーションの問題を回避するため PWM モードで引き続き動作します。PWM モードのスイッチング周波数は 200kHz~2.2MHz の範囲で調整できます。TPS61089x は 4ms の組み込みソフト・スタート機能と調整可能なピーク・スイッチ電流制限機能も実装しています。さらに、このデバイスには 13.2V の出力過電圧保護、サイクル単位の過電流保護、サーマル・シャットダウン保護の機能が搭載されています。
TPS61089x は 2.0mm × 2.5mm の 11 ピン VQFN パッケージで供給されます。