パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS61194-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- 入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 4つの高精度電流シンク
- 電流マッチング1% (標準値)
- チャネルごとに最大100mAのLEDストリング電流
- 出力を外部で結合し、ストリングごとに大電流を供給可能
- 100Hzにおいて10,000:1の高い調光比
- LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
- 出力電圧: 最大45V
- スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
- スイッチング同期入力
- 拡散スペクトラムによるEMIの低減
- 広範なフォルト検出機能
- フォルト出力
- 入力電圧OVPおよびUVLO
- オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
- サーマル・シャットダウン
- 外付け部品数が最小限
TPS61194-Q1 に関する概要
TPS61194-Q1は車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCコンバータは、昇圧とSEPICの両方のモードでの動作をサポートします。このデバイスには4つの高精度電流シンクが搭載されており、これらを結合すると大電流の能力を実現できます。
このDC/DCコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。EMI低減のため、DC/DCはスイッチング周波数の拡散スペクトラムと、専用ピンによる外部同期をサポートします。TPS61194-Q1は周波数を広い範囲に変更可能なため、AMラジオ帯域の妨害を回避できます。
TPS61194-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。TPS61194-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。