6-pin (YKA) package image

TPS62806YKAR アクティブ

0.7mm x 1.05mm の WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) 封止、1.75V ~ 5.5V の入力範囲、超低静止電流 (IQ)、600mA 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62806YKAT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SAC396 | SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YKA) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS62806 の特徴

  • 入力電圧範囲:1.75V~5.5V
  • 動作時の静止電流:2.3µA
  • スイッチング周波数:最高 4MHz
  • 出力電流:0.6A または 1A
  • 1% の出力電圧精度
  • 自動 PFM モードと強制 PWM モードを選択可能
  • R2D コンバータによる柔軟性の高い VOUT 設定
  • 16 の選択可能な出力電圧と 1 つの固定出力電圧
    • TPS62800 (4MHz): 0.4V~0.775V
    • TPS62801 (4MHz): 0.8V~1.55V
    • TPS62802 (4MHz): 1.8V~3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz): 0.4V~0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz): 0.8V~1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz): 1.8V~3.3V
  • スマート・イネーブル・ピン
  • 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置
  • DCS-Control トポロジ
  • 出力放電
  • 100% のデューティ・サイクル動作に対応
  • 小型 6 ピン、0.35mm ピッチ WCSP パッケージ
  • 0.6mm 未満のソリューション高さをサポート
  • 5mm2未満 のソリューション・サイズをサポート
  • WEBENCH Power Designer でカスタム設計を作成

TPS62806 に関する概要

TPS6280x デバイス・ファミリは降圧コンバータであり、標準静止電流が2.3µAで、最高の効率と最小のソリューション・サイズを備えています。TI の DCS-Control™ トポロジにより、このデバイスは小さいインダクタとコンデンサを使用して、最高 4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷の状況ではシームレスにパワー・セーブ・モードに移行し、スイッチング・サイクルを減らして高い効率を維持します。

VSEL/MODE ピンを GND に接続すると、固定出力電圧が選択されます。VSEL/MODE ピンに外付け抵抗を 1 個接続するだけで、内部で設定されている 16 の出力電圧を選択可能です。内蔵の R2D (抵抗/デジタル変換) コンバータは、外付けの抵抗を読み出し、出力電圧を設定します。1つの抵抗を変えるだけで、同じ型番のデバイスをさまざまなアプリケーションや電圧レールに使用できます。さらに、内部で設定される出力電圧により、従来の外付け分圧抵抗回路と比較して優れた精度が得られます。デバイスが起動した後、VSEL/MODE ピンに HIGH レベルを印加すると、DC/DC コンバータは強制 PWM モードに移行します。この動作モードでは、デバイスは標準 4MHz または 1.5MHz のスイッチング周波数で動作し、出力電圧リップルが最も低く、効率が最も高くなります。TPS6280x デバイス・シリーズは、0.35mm ピッチの小型の 6 ピン WCSP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS62806YKAT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら