パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-HR (DMQ) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS62826 の特徴
- インダクタ内蔵パワー モジュールとして提供:TPSM82821、TPSM82822、TPSM82823
- DCS-Control トポロジ
- 1% の帰還または出力電圧精度 (全温度範囲)
- 最大 97% の効率
- 26mΩ/25mΩ のパワー MOSFET を内蔵
- 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
- 動作時静止電流:4µA
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- 調整可能な出力電圧:0.6V~4V
- パワー セーブ モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- アクティブ出力放電
- パワー グッド出力
- サーマル シャットダウン保護機能
- ヒカップ短絡保護機能
- CCM 動作用の強制 PWM バージョン
- WEBENCH Power Designer により、TPS6282x を使用するカスタム設計を作成
TPS62826 に関する概要
TPS6282x は使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータ ファミリであり、静止電流が 4µA と非常に小さいのが特長です。このデバイスは DCS-Control トポロジを基礎としており、過渡応答が高速です。内部基準電圧により、最低 0.6V まで出力電圧をレギュレートでき、接合部温度が –40℃~125℃の範囲で 1% の高い帰還電圧精度を維持します。このファミリのデバイスはピン互換および BOM 互換です。設計全体で、小さな 1 つの 470nH のインダクタ、1 つの 4.7µF の入力コンデンサ、2 つの 10µF または 1 つの 22µF 出力コンデンサしか必要としません。
TPS6282x には 2 種類のバージョンがあります。第 1 のバージョンにはパワーセーブ モードがあり、自動的にこのモードに移行して、非常に軽い負荷までの範囲で高い効率を維持し、システムのバッテリ動作時間を延長します。第 2 のバージョンは、出力電圧のリップルを最小限に抑え、スイッチング周波数をほぼ一定に保つため、連続導通モードを維持する強制 PWM で動作します。このデバイスは、パワー グッド信号と、内部ソフト スタート回路を備えています。このデバイスは 100% モードで動作可能です。障害保護の目的で、本デバイスは HICCUP (ヒカップ、間欠型) 短絡保護機能やサーマル シャットダウン機能を搭載しています。このデバイスは 6 ピンの 1.5mm × 1.5mm QFN パッケージで供給され、高電力密度の設計を実現できます。